Tocak 200 mm
Puretech
Broj porudžbine:
199801897
EAN:
4031582319514
Broj proizvoda:
FVP 200x75-Ø20 HL90
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Puretech točak za kolica ima prečnik od 200 mm sa širinom gazne površine od 75 mm, izrađen od livenog gvožđa sa gaznom površinom...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Puretech točak za kolica ima prečnik od 200 mm sa širinom gazne površine od 75 mm, izrađen od livenog gvožđa sa gaznom površinom od crne čvrste gume. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem i ima otvor za osovinu prečnika 20 mm, dok je dužina glavčine 90 mm. Dinamička nosivost iznosi 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 500 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Точак
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara