Tocak 100 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199801297
EAN:
4031582070309
Broj proizvoda:
ITP 100x50-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Novatech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 50 mm i precizini kuglicni le...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Novatech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 50 mm i precizini kuglicni lezaj. Telo točka je izrađeno od aluminijuma, sa glavčinom dužine 60 mm i otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Dinamička nosivost iznosi 540 kg pri brzini od 4 km/h ili 430 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1080 kg. Točak je dizajniran za profesionalnu upotrebu u industrijskim aplikacijama gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Wheel
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika