Tocak 150 mm
Novatech
Broj porudžbine:
199801150
EAN:
4031582329490
Broj proizvoda:
FTP 150x60-Ø20 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Kretanje bez tragova
Novatech točak za kolica ima prečnik od 150 mm sa gaznom površinom od poliuretana, liveno, širine 60 mm i dugim preciznim kuglič...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Novatech točak za kolica ima prečnik od 150 mm sa gaznom površinom od poliuretana, liveno, širine 60 mm i dugim preciznim kugličnim ležajem. Telo točka je izrađeno od Ливено Гвожђе materijala, sa osovinom prečnika 20 mm i glavčinom dužine 60 mm. Dinamička nosivost iznosi 960 kg pri brzini od 4 km/h ili 800 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1600 kg, što čini ovaj točak pogodnim za teške industrijske primene koje zahtevaju visoku pouzdanost i izdržljivost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Wheel
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika