Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Maxtech točak za kolica izrađen je od poliamida sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, širine 38 mm. Točak ima prečnik od 125 mm, dužinu glavčine od 44,4 mm i otvor za osovinu prečnika 12 mm, opremljen kotrljajućim ležajem. Dinamička nosivost iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 600 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
UAR 125x38-Ø12
EAN
4031582323160
S4 broj materijala
199030960
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.32 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
38 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
38 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Plava siva (RAL7031)