Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Maxtech točak za kolica je konstruisan sa poliamid telom i poliuretan, liveno gazećom površinom širine 32 mm, opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Točak ima prečnik od 100 mm sa otvorom za osovinu prečnika 12 mm i dužinom glavčine od 44,4 mm. Dinamička nosivost iznosi 150 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 300 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
UAR 100x32-Ø12 HL44,4
EAN
4031582323092
S4 broj materijala
199029592
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
150 kg
Statički Nosivost
300 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.21 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
12 mm
duzina glavcine
44.4 mm
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)