Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Maxtech točak za kolica je konstruisan sa poliamid telom i poliuretan, liveno gazećom površinom širine 20 mm, prečnika 50 mm i dužinom glavčine od 22 mm. Otvор za osovinu ima prečnik od 6 mm sa konusi lezaj sistemom ležajeva. Dinamička nosivost točka iznosi 50 kg pri brzini od 3 km/h, dok je statička nosivost 100 kg, što ga čini pogodnim za srednje opterećene industrijske primene koje zahtevaju pouzdano kretanje i dugotrajnu upotrebu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
UAK 050x20-Ø6,1
EAN
4031582322835
S4 broj materijala
199008698
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 3 km/h
50 kg
Statički Nosivost
100 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
0.07 kg
Naziv proizvoda
Maxtech
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
dimenzija rupa osovina
6 mm
duzina glavcine
22 mm
Širina omotac
20 mm
Prečnik
50 mm
Širina tela
20 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)