Tocak 200 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199023479
EAN:
4031582328608
Broj proizvoda:
UEP 200x46-Ø20
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Elastech točak za kolica izrađen od poliamida ima prečnik od 200 mm i širinu gazne površine od 46 mm, sa glavčinom dužine 60 mm ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Elastech točak za kolica izrađen od poliamida ima prečnik od 200 mm i širinu gazne površine od 46 mm, sa glavčinom dužine 60 mm i otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Gazna površina je od elastične gume, crne, vulkanizovane, a točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem. Dinamička nosivost iznosi 400 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 800 kg, što čini ovaj točak pogodnim za zahtevne industrijske primene.
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
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara