Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Elastech točak za kolica ima prečnik od 300 mm sa gazećom površinom od elasti čne gume, crne, vulkanizovane širine 55 mm i telom od aluminijuma. Osovina ima otvor prečnika 20 mm, a dužina glavčine iznosi 66 mm. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem. Dinamička nosivost je 600 kg pri brzini od 4 km/h ili 480 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 1200 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
IEP 300x55-Ø20 HL66
EAN
4031582319781
S4 broj materijala
199834703
Core attributes
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
600 kg
Nosivost na 6 km/h
480 kg
Statički Nosivost
1200 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
3.89 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
20 mm
duzina glavcine
66 mm
Širina omotac
55 mm
Prečnik
300 mm
Širina tela
55 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Crni mlaz (sličan RAL9005)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara