Tocak 250 mm
Elastech
Broj porudžbine:
199801257
EAN:
4031582319767
Broj proizvoda:
IEP 250x50-Ø25 HL60
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Tiho kotrljanje
Elastech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa gazećom površinom od elasti čne gume, crne, vulkanizovane širine 50 mm. Telo t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Elastech točak za kolica ima prečnik od 250 mm sa gazećom površinom od elasti čne gume, crne, vulkanizovane širine 50 mm. Telo točka je izrađeno od aluminijuma sa preciznim kugličnim ležajem, prečnik otvora za osovinu iznosi 25 mm, a dužina glavčine je 60 mm. Dinamički nosivost točka je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške industrijske primene gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Точак
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara