Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Elastech točak za kolica izrađen od aluminijuma sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, ima prečnik od 100 mm i širinu gazne površine od 40 mm. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem, dužina glavčine iznosi 45 mm, a prečnik otvora za osovinu je 8 mm. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima i transportnim sistemima gde su potrebne visoke performanse i pouzdanost.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
IEP 100x40 HL45 asm.
EAN
4031582319668
S4 broj materijala
199002341
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
200 kg
Statički Nosivost
400 kg
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.51 kg
Naziv proizvoda
Elastech
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
68 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
dimenzija rupa osovina
8 mm
duzina glavcine
45 mm
Širina omotac
40 mm
Prečnik
100 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Metalni
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara