Tocak 100 mm
Duratech
Broj porudžbine:
199030965
EAN:
4031582323535
Broj proizvoda:
UOR 100x36-Ø12 HL44,4
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Duratech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 36 mm i dužinom glavčine od 44,4 mm. Telo točka je izr...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Duratech točak za kolica ima prečnik od 100 mm sa širinom gaznog sloja od 36 mm i dužinom glavčine od 44,4 mm. Telo točka je izrađeno od poliamida, dok je gaznа površina identična sa telom točka. Otvор za osovinu ima prečnik od 12 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem. Dinamička nosivost točka iznosi 200 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 400 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene koje zahtevaju pouzdanost i izdržljivost.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem