Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Duratech tocak za kolica ima prečnik od 200 mm sa širinom gazne površine od 50 mm i dužinom glavčine od 60 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 35 mm. Telo tocka je izrađeno od poliamid, super težak materijala, a gazna površina je identična sa telom tocka. Tocak je opremljen preciznim kugličnim ležajem i ima statički nosivost od 5600 kg. Dinamička nosivost iznosi 3360 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 2800 kg pri brzini od 6 km/h, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
MOP 200x50-Ø35 HL60
EAN
4031582320053
S4 broj materijala
199801262
Основни атрибути
Tip
Tocak
Nosivost na 4 km/h
3360 kg
Nosivost na 6 km/h
2800 kg
Statički Nosivost
5600 kg
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-40 °C
Ukupna težina
2.58 kg
Naziv proizvoda
Duratech
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Точак
Tip ležaja
6307
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid, super težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
dimenzija rupa osovina
35 mm
duzina glavcine
60 mm
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem