Tocak 100 mm
Basetech
Broj porudžbine:
199030952
EAN:
4031582320770
Broj proizvoda:
POR 100x36-Ø12 HL44,4
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Točkovi sa malim habanjem
Basetech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine kao i telo točka, opremljen kotrlj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Basetech točak za kolica izrađen je od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine kao i telo točka, opremljen kotrljajučim ležajem. Točak ima prečnik od 100 mm, širinu gazne površine od 36 mm i dužinu glavčine od 44,4 mm, dok je prečnik otvora za osovinu 12 mm. Dinamička nosivost iznosi 160 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 320 kg, što ga čini pogodnim za različite industrijske primene gde su potrebni pouzdani transportni elementi.
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
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem