- Главная
- Промышленность
- Отрасль
-
Автомобильная промышленность OEM
Колесные опоры и колеса для автомобильной интралогистики
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech представляет собой высокопрочное колесо для роликов диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, протектор выполнен из инжекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической, автомобильной промышленности, машиностроении и производственном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокоточное колесо для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 75 мм. Конструкция включает чугунный корпус с литым полиуретановым протектором, прецизионный шарикоподшипник и ступицу длиной 75 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR и AGV, автомобильной промышленности, медицинском оборудовании, машиностроении и других высокотехнологичных областях, требующих надежного и точного перемещения тяжелых грузов.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 125 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости до 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 800 кг, что делает его идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1000 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, медицинском оборудовании и других высокотехнологичных отраслях.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 200 мм и шириной протектора 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия под ось 20 мм. Оснащено прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1400 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное решение для роликовых опор с диаметром 250 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка достигает 1600 кг, что обеспечивает надежную работу в авиакосмической промышленности, медицинском оборудовании, автоматизированных системах и тяжелом машиностроении.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого Ultratech полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого Ultratech полиуретана, установлен прецизионный шарикоподшипник. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая грузоподъемность - 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм предназначено для использования в роликах и имеет корпус из чугуна с протектором из литого полиуретана Ultratech шириной 50 мм. Длина ступицы составляет 60 мм, диаметр отверстия оси — 20 мм, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка — 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech диаметром 160 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech диаметром 200 мм с шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм имеет отверстие под ось диаметром 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, динамическая - 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при 6 км/ч. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, погрузчиках, производственных тележках и тяжелых AGV-системах.
Колесо 160 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 160 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, а также в тяжелых AGV-системах.
Колесо 200 mm
Колесо Ultratech plus диаметром 200 мм предназначено для использования в роликах и имеет ширину протектора 50 мм, длину ступицы 60 мм и диаметр отверстия оси 20 мм. Корпус изготовлен из чугуна, протектор выполнен из литого полиуретана Ultratech, оснащено прецизионным шариковым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1600 кг.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопрочное колесо для роликов с диаметром 150 мм, шириной протектора 46 мм и длиной ступицы 58 мм, диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Корпус изготовлен из полиамида, материал протектора идентичен корпусу колеса, оснащено роликовым игольчатым подшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 500 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в автомобильной промышленности, машиностроении, производственных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech диаметром 125 мм с шириной протектора 40 мм предназначено для использования в роликовых опорах. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, оснащен прецизионным шарикоподшипником и эластичными шинами без следов, антистатическими, вулканизированными. Динамическая грузоподъемность составляет 160 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 320 кг. Применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производственных тележках и другом промышленном оборудовании.
Колесо 160 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопрочное колесо для роликовых опор с диаметром 160 мм, шириной протектора 50 мм и длиной ступицы 60 мм, диаметр отверстия оси составляет 20 мм. Корпус изготовлен из алюминия, протектор выполнен из литого полиуретана, оснащено прецизионным шарикоподшипником. Динамическая грузоподъемность составляет 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1100 кг, что делает его идеальным для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах и тяжелых AGV-системах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для тяжелых грузов. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида, протектор идентичный корпусу колеса и подшипник скольжения для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1200 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 200 мм изготовлено с корпусом из полиамид и протектором из идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 600 кг при скорости 4 км/ч или 480 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1200 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, с поворотным механизмом на двух гонках мяча, усиленный или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами, черными, вулканизированными, установленными на прецисионный шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч или 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниках. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий обод с эластичные шины, черные, вулканизированные протектором и оборудовано прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости 4 км/ч и 280 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами без следов вулканизированного типа и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.