Колесо 200 mm
Novatech
EAN:
4031582444674
Номер продукта:
ITP200x50-Ø20 HL60 super convex R25
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Бесследное движение
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диа...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диаметром 200 мм и шириной беговой дорожки 50 мм. Колесо изготовлено из алюминия с литым полиуретановым покрытием беговой поверхности, что обеспечивает надежность и долговечность при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.