- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- Медицинская мебель
-
Прикроватные тумбочки
Колесные опоры и колеса для прикроватных тумбочек
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой высококачественное решение для мобильности различного оборудования, оснащенное квадратной пластиной для надежного крепления. Корпус изготовлен из прочного полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и беговую дорожку из инжекционного полиуретана, установленную на прецизионном шариковом подшипнике для бесшумного качения. Общая высота конструкции составляет 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена квадратной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержнем поворотным для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником, сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного качения. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка до 160 кг. Идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, мебели для медиа, офисных кресел и офисной мебели, обеспечивая легкое перемещение и долговечность в эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Stylea оснащена стержнем с резьбой с шестигранником сверху для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на прецизионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 82 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 55 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретан, инжекционный, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 55 мм, общая высота конструкции 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 55 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором идентично корпусу колесо, установлено на подшипник скольжения с проставка трубой и имеет диаметр 55 мм. Общая высота конструкции составляет 57 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 40 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Stylea представляет собой техническое решение с глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение опоры. Колесо диаметром 40 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 43 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватные тумбочки, мебель, мебель для медиа, офисные кресла и офисная мебель.
Поворотное Колесная опора 35 mm
Поворотное колесная опора Stylea представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к основанию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным механизмом, гарантирующим плавное вращение на 360 градусов. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен материалу корпуса колеса, что обеспечивает единообразие конструкции и оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Диаметр колеса составляет 35 мм при общей высоте конструкции 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 100 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из высокопрочного полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом для плавного вращения на 360 градусов. Колесо состоит из полипропиленового обода с протектором из термопластичной резины, установленного на подшипнике скольжения диаметром 80 мм. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет стержень поворотный для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 100 мм состоит из электропроводящего полиамидного корпуса с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется электропроводность и высокая точность перемещения.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным полиуретановым протектором и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 75 мм. Общая высота конструкции равна 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 90 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка — до 120 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный подшипником для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный материала с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 140 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется электропроводность и надежное торможение.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамид, электропроводящий материала с протектором из полиуретан, инжекционный, электропроводный покрытия, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется электропроводность и надежность.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 75 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 90 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 180 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем, где требуется антистатическая защита и бесшумная работа.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, установлен подшипник скольжения, диаметр колеса составляет 65 мм. Общая высота конструкции равна 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка составляет 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотная колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен стержневым поворотным подшипником, обеспечивающим надежное вращение. Колесо выполнено из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Опора предназначена для применения в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах транспортировки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержневым поворотным механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором, идентичным корпусу колеса, и работает на подшипнике скольжения с проставкой трубой для бесшумного хода. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Колесная опора предназначена для медицинского оборудования, офисной мебели, тележек различного назначения и профессиональных систем транспортировки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем в качестве поворотного подшипника. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и оборудовано подшипником скольжения с проставкой трубой. Диаметр колеса составляет 65 мм, общая высота конструкции - 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 100 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, тележки для кейтеринга, компьютеры на колесах, тележки для диализа, медицинскую мебель, тележки для медикаментов, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ, а также офисную мебель и профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора 65 mm
Поворотное колесная опора Linea light представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, диаметр составляет 65 мм, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 68 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 120 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ и рентгеновское оборудование, а также в офисной мебели и системах ухода за пациентами.