Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотное колесная опора с тормоз колеса Linea light оснащена глухое отверстие для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован стержень, поворотный механизмом для обеспечения маневренности. Колесо имеет корпус из полиамид, электропроводящий материала с протектором из полиуретан, инжекционный, электропроводный покрытия, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, офисной мебели, тележках различного назначения и профессиональных системах, где требуется электропроводность и надежность.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5925XSI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582399110
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Общая ширина
55 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
80 kg
Грузоподъемность статическая
160 kg
Общая высота
75,5 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,15 kg
Название продукта
Linea light
Стандартный
EN12528 - Мебельные колесные опоры
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Глухое отверстие для фитинга B10
Диаметр отверстия Болт
10 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Кронштейн сдвоенного Колесо
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Стержень, поворотный
Диаметр купола
30 mm
Поворотное соединение
162 mm
Офсет (Смещение)
23 mm
Радиус поворота
81 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
92 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид, электропроводящий
Материал протектора
Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Ширина Протектор
15 mm
Диаметр
75 mm
Защита от проводов
Без защиты резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения с Проставка трубой

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

Премия Interzum Award

Премия Interzum Award

Награда за Дизайн IF

Награда за Дизайн IF
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
Предотвращает непреднамеренное движение
Фиксатор колеса для ручного управления
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Сертифицированная проводимость
Проводящая версия для защиты пользователей и электрических устройств от электростатического разряда
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора 75 mm
Linea light
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016

Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из электропроводящего полиамида, что обеспечивает антистатические свойства и устойчивость к химическим воздействиям, а поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного подшипника, позволяющего осуществлять плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из инъекционного электропроводящего полиуретана, обеспечивающего отличное сцепление и долговечность при эксплуатации на различных типах полов. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 160 килограммов и динамическую нагрузку до 80 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальным решением для тележек анестезии, медицинских тумбочек, оборудования для компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и рентгеновских аппаратов, а также для каталок доставки питания, компьютеров на колёсах, диализных тележек, офисной и медицинской мебели, аппаратов ультразвуковой диагностики и профессиональных уборочных тележек.

75 mm
75.5 mm
80 kg
75 mm
75.5 mm
80 kg