Неповоротная колесная опора
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 141 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость конструкции. Колесо состоит из корпуса из полипропилена с протектором из термопластичной резины, оснащено прецизионным шариковым подшипником герметичного типа для плавного хода и долговечности. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из электропроводящего полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установлено на герметичном прецизионном шариковом подшипнике для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуются антистатические свойства и высокая точность перемещения.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора ICS представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса с протектором из инжекционного полиуретана и оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 166 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, где требуется надежная фиксация и высокие эксплуатационные характеристики.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из обода из листовой стали и протектора из литой резины без следов, который обеспечивает бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Вращение колеса обеспечивается роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавный ход и минимальное сопротивление качению. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 140 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных и коммерческих применений.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины без следов, что гарантирует бесшумное движение и защиту напольных покрытий от повреждений. Подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение колеса при эксплуатации. Общая высота опоры составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 160 кг, что делает данную опору подходящей для использования в различных промышленных и коммерческих применениях.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор изготовлен из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность характеристик. Колесо установлено на подшипнике скольжения и имеет диаметр 160 мм. Общая высота опоры составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 700 кг, что делает данную опору подходящей для применения в промышленном оборудовании средней и высокой нагрузки.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен идентично корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Данная колесная опора обеспечивает надежную фиксацию и высокую несущую способность для промышленного применения благодаря прочной стальной конструкции корпуса и качественному полиамидному колесу с роликовым подшипником.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо изготовлено с корпусом из полиамида, протектор выполнен идентично корпусу колеса, установлен роликовый игольчатый подшипник. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 700 кг. Данная колесная опора обеспечивает надежную фиксацию и высокую несущую способность для промышленного применения благодаря прочной стальной конструкции корпуса и качественным подшипникам роликового типа.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового основания с протектором из литой резины черного цвета, установленного на роликовом игольчатом подшипнике для плавного хода. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 150 кг, что делает данную опору подходящей для использования в промышленном оборудовании и транспортных тележках средней грузоподъемности.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и роликовый игольчатый подшипник для плавного хода. Общая высота опоры составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для использования в промышленном оборудовании и транспортных средствах средней грузоподъемности.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса с эластичными шинами, черными, вулканизированными, которые обеспечивают отличное сцепление и износостойкость. Подшипниковый узел выполнен на роликовом (игольчатом) подшипнике для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 500 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и транспортных тележек.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из листовой стали с протектором из литой резины черного цвета с электропроводными свойствами, установлено на роликовом игольчатом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в промышленных условиях с требованиями к антистатическим свойствам.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полиамидного корпуса с эластичными шинами, черными, вулканизированными, которые обеспечивают отличное сцепление и износостойкость. В качестве опорного элемента используется роликовый (игольчатый) подшипник, гарантирующий плавное вращение и минимальное трение. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 320 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования средней и высокой нагрузки.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа, обеспечивающим высокую прочность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из литой резины черного цвета и роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 205 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 410 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного оборудования и тяжелых транспортных средств, требующих надежной и долговечной опорной системы.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 800 кг, что делает её идеальным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники, требующей надежного и долговечного колесного механизма.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 600 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины черные вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 800 кг, что делает данную опору надежным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную поддержку в стационарных применениях. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо выполнено с корпусом из полиамида и протектором, идентичным корпусу колеса, что обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики. Подшипниковый узел представлен роликовым игольчатым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота опоры - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг, что делает данную опору подходящей для широкого спектра промышленных задач.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа, тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины, что гарантирует отличное сцепление и износостойкость, а прецисионный шариковый подшипник обеспечивает плавное вращение с минимальным сопротивлением. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота опоры - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к оборудованию. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из термопластичной резины, установленного на прецисионном шариковом подшипнике для плавного хода и минимального сопротивления качению. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 360 кг, что делает данную опору идеальным решением для промышленного транспортного оборудования средней и высокой нагрузки.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой промышленное колесо с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции. Колесо состоит из полипропиленового корпуса с протектором из литой резины черного цвета и оснащено подшипником скольжения для плавного хода. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота опоры - 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнеростроении, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 160 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 160 мм имеет корпус из полиамида и оснащено эластичными шинами без следов, вулканизированными для оптимального сцепления с поверхностью. Подшипниковый узел выполнен на основе прецизионного шарикового подшипника герметичного типа, гарантирующего плавность хода и длительный срок службы. Общая высота изделия составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 600 кг, что делает опору идеальной для промышленного применения в различных отраслях.
Frequently Asked Questions
Преимущества фиксированных роликов
Неподвижная колесика спроектирована таким образом, чтобы обеспечить стабильное и точное перемещение, что делает их идеальным выбором для транспортировки по прямой на большие расстояния. Благодаря своей прочной конструкции они обеспечивают исключительную боковую жесткость. В сочетании с двумя поворотными роликами они обеспечивают контролируемое, но в то же время маневренное движение, обеспечивая направление движения и гибкость.
Фиксированные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Движение по прямой — Неповоротная колёсика обеспечивает стабильное и точное перемещение по прямым траекториям без нежелательных поворотов. Это делает их идеальными для приложений, требующих безопасного и предсказуемого перемещения.
Высокая устойчивость — их жесткая конструкция обеспечивает превосходную поперечную устойчивость по сравнению с поворотными роликами. Такая устойчивость снижает риск опрокидывания или дрейфа, особенно при больших нагрузках.
Управляемая маневренность — в сочетании с поворотными роликами они обеспечивают управляемое, но гибкое перемещение.
Более высокая грузоподъемность — меньшее количество подвижных частей означает, что они могут выдерживать большие нагрузки по сравнению с аналогичными поворотными роликами.
Типы фиксированных роликов
Неповоротная колесная опора доступна в широком диапазоне исполнений для различных применений — от обработки тяжелых промышленных нагрузок до обеспечения плавной мобильности для небольшого оборудования. Каждый тип спроектирован так, чтобы предлагать уникальные преимущества, обеспечивая правильный баланс стабильности, управляемости и долговечности в соответствии с вашими конкретными потребностями. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов фиксированных роликов и их преимущества:
Стационарные ролики для тяжелых условий эксплуатации
Эти ролики предназначены для сложных условий эксплуатации, обладают высокой грузоподъемностью и исключительной долговечностью. Идеальные для промышленных условий, они обеспечивают безопасную и стабильную транспортировку тяжелой техники, оборудования или крупногабаритных грузов. Стационарные ролики TENTE для тяжелых условий эксплуатации доступны с грузоподъемностью до 15 000 кг.
Небольшие фиксированные ролики
Компактные, но эффективные, небольшие фиксированные ролики идеально подходят для легкого оборудования и мебели. Их незаметная конструкция делает их идеальными для приложений, чувствительных к пространству, без ущерба для плавного перемещения. Наш самый маленький фиксированный ролик Compacta доступен с общей высотой 13,5 мм.
Фиксированные резиновые ролики
Стационарные резиновые ролики сочетают в себе устойчивость фиксированной конструкции с плавной и бесшумной работой резиновых колес. Резиновый протектор обеспечивает отличную амортизацию, снижает уровень шума и защищает чувствительные поверхности пола от повреждений
Стационарные ролики с тормозом
Более нетрадиционным, но часто востребованным выбором являются стационарные ролики с тормозом. Для дополнительной безопасности и управляемости эти ролики сочетают в себе устойчивость по прямой линии, присущую неподвижному колесу, с надежным тормозом. Поскольку фиксированные ролики в основном сочетаются с поворотными роликами (которые доступны с различными механизмами блокировки), фиксированные ролики редко требуют дополнительного запорного механизма. Неповоротная колесика с тормозом особенно подходит для применений, которые не должны допускать движения в неподвижном состоянии.
Неподвижная колесика незаменима в самых разных областях применения, обеспечивая стабильную и надежную транспортировку в различных отраслях промышленности. В здравоохранении они обычно используются на оборудовании, таком как стерилизационные тележки, тележки для чистых помещений и тележки для белья, где крайне важна стабильная и управляемая транспортировка. В промышленных условиях стационарные ролики используются для тяжелой техники, вилочных погрузчиков, автоматизированных челночных систем и оборудования для мастерских, обеспечивая надежную и безопасную транспортировку по прямым маршрутам. Мебель и мобильные приложения также используют их для изготовления офисных стульев, клеток для рулонов, тележек для покупок, тележек для общественного питания и туристического оборудования, где стабильность и точность одинаково важны. Независимо от сегмента, фиксированные ролики сочетают в себе прочную конструкцию и надежную производительность для удовлетворения широкого спектра потребностей в мобильности.