Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Фиксированное колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 800 кг, что делает её идеальным решением для промышленного транспортного оборудования и складской техники, требующей надежного и долговечного колесного механизма.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
3478UFJ200P63
EAN
4031582378061
Основные атрибуты
Тип
Фиксированное Колесная опора
Грузоподъемность при 4 км/ч
400 kg
Грузоподъемность статическая
800 kg
Общая высота
240 mm
Диапазон температур (максимальный)
80 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
2,36 kg
Название продукта
Alpha
Стандартный
EN12532 - Транспортировочное оборудование
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Подгонка
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
11 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
105 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
75 mm
Длина пластины
137 mm
Ширина пластины
115 mm
Корпус
Форма Вилы
Широкая
Материал
Стальной лист, тяжелый
Колесо
Твердость Протектор (A)
64 Береговая А
Материал корпуса
Полиамид
Материал протектора
Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Ширина Протектор
46 mm
Диаметр
200 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Ось
Винт с гайкой
Подшипник
Роликовый (Игольчатый) подшипник
special-features-image
Особые функции
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пылезащитным кольцом для непрерывного движения
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Тихое качение
Мягкие версии колес для тихой рабочей среды
Низковибрационный транспорт
Очень мягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами
Пропустить галерею продуктов

Перекрёстные продажи

Варианты
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное Колесная опора 200 mm
Alpha
3470UFJ200P63

Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами без следов, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 350 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 700 кг. Изделие применяется в автомобильной промышленности, кейтеринге, строительстве контейнеров, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистике, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизации отходов и верстаках.

240 mm
200 mm
Средние условия
240 mm
200 mm
Средние условия
Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Alpha
3477UFJ200P63

Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, тяжелый с поворотным механизмом две гонки с мячом. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамид и протектор из эластичные шины, без следов, вулканизированные, установленное на роликовый (игольчатый) подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.

240 mm
200 mm
Средние условия
240 mm
200 mm
Средние условия