Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Galea представляет собой поворотную колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надежную установку опоры на раму или основание изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает две гонки с шаром, образующие поворотный подшипник скольжения, который обеспечивает плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим стабильную работу при вращении, и имеет протектор из термопластичной резины, который снижает шум и защищает напольное покрытие. Колесная часть выполнена из полипропилена. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая нагрузочная способность опоры равна 200 кг, а динамическая нагрузка при скорости движения 3 км/ч составляет 100 кг.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5077PJH125P60-90x70
EAN
4031582367904
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
163 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,57 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
55 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
50 mm
Длина пластины
90 mm
Ширина пластины
70 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
205 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
125 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Подшипник скольжения
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надёжную фиксацию опоры к раме или основанию изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и образует поворотный узел, в котором установлены две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, обладающего достаточной жёсткостью и стойкостью к внешним воздействиям. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая нагрузка на опору равна 200 кг, а динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора 125 mm
Galea
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Поворотная колесная опора Galea представляет собой высокофункциональный компонент, предназначенный для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на несущих конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что гарантирует высокую химическую стойкость и долговечность в условиях влажной среды. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими обеспечить плавное и точное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и полипропиленовый обод, что обеспечивает оптимальное сцепление с полом и минимизирует шум при движении. Подшипник скольжения колеса обеспечивает легкое вращение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 162 миллиметра, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg