Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Galea
EAN:
4031582367942
Номер продукта:
5071PJH125P60-90x70
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках дл...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление выполнено в виде прямоугольной пластины, которая обеспечивает надёжную фиксацию опоры к раме или основанию изделия. Корпус опоры изготовлен из полиамида и образует поворотный узел, в котором установлены две гонки с шариком, обеспечивающие плавное вращение колеса вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм оснащено подшипником скольжения, а протектор выполнен из термопластичной резины, что обеспечивает бесшумное перемещение и защиту напольного покрытия. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, обладающего достаточной жёсткостью и стойкостью к внешним воздействиям. Общая высота опоры составляет 163 мм. Статическая нагрузка на опору равна 200 кг, а динамическая нагрузка составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)