Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Galea предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию на опорных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что обеспечивает плавное и управляемое вращение колеса в горизонтальной плоскости. Колесо имеет диаметр 100 миллиметров и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения долговечности. Беговая поверхность колеса выполнена из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление и защиту полов от повреждений. Общая высота опоры составляет 139 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают Galea надежным решением для мобильного оборудования в медицинских и коммерческих учреждениях.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Основные атрибуты
Тип
Поворотное Колесная опора
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
139 mm
Диапазон температур (максимальный)
60 °C
Диапазон температур (минимальный)
-20 °C
Общий вес
0,61 kg
Название продукта
Galea
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт
22 mm
Длина Болт
40 mm
Кронштейн
Форма Вилы
Закрыто
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Поворотное соединение
180 mm
Офсет (Смещение)
40 mm
Радиус поворота
90 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
30 mm
Диаметр
100 mm
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea представляет собой поворотное колесную опору с общим тормозом, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, а также в душевых стульях. Фитинг выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего прямую установку опоры в раму или корпус изделия. Корпус поворотного узла изготовлен из полиамида и оснащен двумя гонками с мячом, которые обеспечивают плавное и точное свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающий бесшумное качение и сцепление с напольным покрытием, и установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и износ. Общая высота опоры составляет 139 мм, что позволяет использовать ее в конструкциях с ограниченным дорожным клиренсом. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая при скорости движения до 3 км/ч составляет 100 кг на одну опору.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea — это поворотная колесная опора с тормозом направления, предназначенная для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в душевых стульях. Крепежная часть выполнена в виде цельного стержня круглого сечения, который обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия и передачу нагрузки на опорный узел. Корпус поворотного узла оснащен двумя гонками с шариком, что обеспечивает плавное свободное вращение колеса вокруг вертикальной оси и устойчивость при движении. Корпус изготовлен из полиамида, который характеризуется высокой прочностью, низким весом и стойкостью к износу. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающий бесшумное качение, сцепление с поверхностью и защиту напольного покрытия. Колесо установлено на прецизионном шариковом подшипнике, снижающем трение и повышающем срок службы опоры. Общая высота изделия составляет 139 мм. Статическая грузоподъемность опоры равна 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом колеса, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепежный элемент выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, что обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия и равномерную передачу нагрузки. Корпус опоры, включающий две гонки с мячом, изготовлен из полиамида, который сочетает высокую механическую прочность, износостойкость и устойчивость к ударным воздействиям. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавный ход и низкое сопротивление вращению при эксплуатации. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, снижает уровень шума и защищает напольное покрытие от повреждений. Общая высота изделия составляет 139 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры достигает 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg