Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 100 mm
Galea
EAN:
4031582379310
Номер продукта:
5075PJP100R05-22x40
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом колеса, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тел...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Galea представляет собой поворотное колесная опора с тормозом колеса, предназначенную для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системы доставки питания, а также в душевых стульях. Крепежный элемент выполнен в виде цельного стержня круглого сечения, что обеспечивает надежное соединение с несущей конструкцией изделия и равномерную передачу нагрузки. Корпус опоры, включающий две гонки с мячом, изготовлен из полиамида, который сочетает высокую механическую прочность, износостойкость и устойчивость к ударным воздействиям. Колесо диаметром 100 мм оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавный ход и низкое сопротивление вращению при эксплуатации. Протектор колеса выполнен из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, снижает уровень шума и защищает напольное покрытие от повреждений. Общая высота изделия составляет 139 мм, что позволяет использовать опору в конструкциях с ограниченным монтажным пространством. Статическая грузоподъемность опоры достигает 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения до 3 км/ч.
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
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Соответствие стандартам
Применимо в пищевой промышленности (одобрение Lerpac)