Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
Номер продукта:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинское и мебельное об...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Linea представляет собой поворотное колесная опора с общим тормозом, предназначенную для установки на медицинское и мебельное оборудование, требующее надежной фиксации и управляемого перемещения. Крепление выполнено по схеме «отверстие под болт», что обеспечивает прямую установку опоры на раму или корпус изделия с помощью болтового соединения. Корпус опоры изготовлен из полиамида и включает встроенный прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали, который обеспечивает плавное и точное поворотное движение вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из литьевого полиуретана, обладающего высокой износостойкостью и низким уровнем шума при движении. Конструкция опоры обеспечивает статическую нагрузку до 260 кг, а динамическая нагрузка составляет 130 кг при скорости движения 3 км/ч. Общая высота опоры составляет 143 мм. Область применения включает тележки для анестезии, C-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновское оборудование, медицинские кровати, тележки для диализа, больницы, медикаменты, мобилизацию и специальные потребности, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, офисную мебель, подъемники для пациентов, кресла-рекляйнеры, хирургические роботы, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать