Поворотное Колесная опора с комбинированным замком 125 mm
Linea
EAN:
4031582398540
Номер продукта:
594CUAC125P30-13 RAL9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотная колесная опора Linea с комбинированным замком предназначена для медицинского оборудования и мебели, включая больничны...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Файлы САПР
Вы можете скачать конструкторские данные для этого продукта.
Технические описания
Поворотная колесная опора Linea с комбинированным замком предназначена для медицинского оборудования и мебели, включая больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, аппараты МРТ, рентгеновское оборудование, подъемники для пациентов, кресла для процедур, ультразвуковые аппараты, аппараты ИВЛ и профессиональные тележки для уборки. Крепление выполняется через отверстие под болт, а производитель больничной кровати должен обеспечить герметичную моющуюся зону прилегания. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного узла. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из инжекционного полиуретана, полиамидный корпус и прецизионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота опоры составляет 143 мм. Статическая нагрузка составляет 260 кг, динамическая нагрузка составляет 130 кг при скорости 3 км/ч.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Удобная цветовая схема
Зеленая педаль для блокировки направления и красная педаль для полной блокировки
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
Интегрированная защита кабеля
Интегрированный толкатель кабелей для защиты кабелей, лежащих на полу
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать