Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382877
Номер продукта:
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic предназначена для использования в медицинском оборудовании и п...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Linea clinic предназначена для использования в медицинском оборудовании и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильных систем. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, что обеспечивает надежное и быстрое присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен встроенным кабельный нож из полиэтилена, а также прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из инъекционного полиуретана, установленное на прецизионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали, что гарантирует долговечность и надежность в условиях медицинского учреждения. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Грузоподъемность включает статическую нагрузку 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также альтернативную динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, тележках для медикаментов, домах престарелых, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах и аппаратах ИВЛ.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Основные атрибуты
Фитинг
Кронштейн
Колесо
Набор ручек
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
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
Удобный центральный замок
Одновременная фиксация более чем одного колеса с помощью центрального рычага
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Снижение риска аварий
Чрезвычайно низкая высота снижает риск несчастных случаев при использовании под больничными кроватями
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
Сертифицированная безопасность
Стандарт производительности, сертифицированный TÜV Süd
Оптимизированная маневренность
Двойное колесо с высокой маневренностью благодаря дифференциальному эффекту