Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582382860
Номер продукта:
5944UAC150R36-32S30 CC R9002
- Небезопасные материалы отсутствуют
- Проверенное качество
- Соответствие цвета
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для ис...
Подробности
Индивидуальный заказ или большой объём? Запросите коммерческое предложение прямо сейчас.
Технические описания
Linea clinic представляет собой поворотную колесную опору с центральным, полным или тормозом направления, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковым отверстием для профильных стержней в короткой вариации, что обеспечивает надежное и быстрое присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен встроенным кабельным ножом из полиэтилена, а также прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и долговечное вращение опоры. Производитель больничной кровати должен использовать герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Колесо имеет диаметр 150 миллиметров и состоит из полиуретанового инжекционного протектора, обеспечивающего надежное сцепление и износостойкость, с корпусом из полиамида и прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для обеспечения долговечности и гигиеничности. Общая высота опоры составляет 155 миллиметров. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 300 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора применяется в тележках для анестезии, компьютерах на колесах, тележках для диализа, больничных кроватях, тележках для медикаментов, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, носилках, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, а также в оборудовании для С-дуг, КТ-сканеров, МРТ и рентгеновских установок.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Набор рукояток
Deutscher Конструктор Club
Deutscher Конструктор Club
Премия Interzum Award
Премия Interzum Award
Награда за Дизайн IF
Награда за Дизайн IF
Особые функции