Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Технические описания

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из корпуса из полипропилена и протектора из термопластичной резины, установленного на прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке грузов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Артикулы
Номер статьи
5371PJP100P50 7001/6032
EAN
4031582358698
Номер материала S4
990038168
Core attributes
Тип
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
137 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,5 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Fitting
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Housing
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
196 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
98 mm
Wheel
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Поворотная колесная опора Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, медицинские кровати, диагностические аппараты, а также торговую мебель, тележки для уборки и промышленные верстаки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, а также для кейтеринговых систем, компьютеров на колесах, торговой мебели и промышленных верстаков.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Варианты
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора 100 mm
Levina
5370PJP100P50 7001

Поворотная колесная опора Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность различного оборудования. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, медицинские кровати, диагностические аппараты, а также торговую мебель, тележки для уборки и промышленные верстаки.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Поворотная колесная опора с общим тормозом Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая анестезиологические тележки, КТ-сканеры, МРТ, рентгеновские аппараты, медицинские кровати, а также для кейтеринговых систем, компьютеров на колесах, торговой мебели и промышленных верстаков.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg