Перейти к основному содержанию Перейти к поиску Перейти к основной навигации
Добро пожаловать на наш обновленный сайт!

Файлы САПР

Технические описания

Поворотная колесная опора Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из полиамида и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Колесо диаметром 100 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником, что гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 137 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 килограммов и динамическую нагрузку до 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора широко применяется в тележках для анестезии, медицинских кроватях, аппаратах компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии, тележках для кейтеринга и доставки питания, компьютерах на колесах, тележках для диализа, оборудовании больниц, тележках для медикаментов, домах престарелых и пансионатах, тележках для ухода за пациентами, профессиональных тележках для уборки, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.
Производительность ролла
Шум движения
Отток
Коррозионная стойкость
Номера статей
Номер статьи
5370PJP100P50 7001
EAN
4031582347463
Номер материала S4
990035830
Основные атрибуты
Выбросы CO2 (область 3)
2.01
Тип
Поворотное Колесная опора
Общая ширина
59 mm
Грузоподъемность при 3 км/ч
100 kg
Грузоподъемность статическая
200 kg
Общая высота
137 mm
Диапазон температур (максимальный)
40 °C
Диапазон температур (минимальный)
-10 °C
Общий вес
0,47 kg
Название продукта
Levina
Стандартный
EN12530 — ролики устройств
Электропроводящий
Нержавеющая сталь
Фитинг
Тип фитинга
Прямоугольная пластина
Диаметр отверстия пластины
8,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)
51,5 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)
46,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)
61,5 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)
56 mm
Длина пластины
77 mm
Ширина пластины
67 mm
Кронштейн
Цвет
Серебристо-серый (RAL7001)
Форма Вилы
Узкий
Материал корпуса
Полиамид
Повортный узел
Две гонки с мячом
Диаметр купола
59 mm
Поворотное соединение
172 mm
Офсет (Смещение)
36 mm
Радиус поворота
86 mm
Колесо
Твердость Протектор (A)
87 Береговая А
Материал корпуса
Полипропилен
Материал протектора
Термопластичная резина
Ширина Протектор
32 mm
Диаметр
100 mm
Ширина тела
32 mm
Защита от проводов
С защитой резьбы
Подшипник
Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо
Серебристо-серый (RAL7001)

Премия Universal Дизайн Award

Премия Universal Дизайн Award

Deutscher Конструктор Club

Deutscher Конструктор Club

special-features-image
Особые функции
Небезопасные материалы отсутствуют
Соответствует директивам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеводородов или хрома (VI)
Проверенное качество
Протестировано в собственной лаборатории на соответствие европейским стандартам
Вариативные варианты крепления
Различные размеры крепления для широкого спектра применений
Соответствие цвета
Цвета можно адаптировать под дизайн продукта
Удостоенный наград дизайн
Награждено престижными премиями международных жюри
Неразрушимая конструкция
Очень высокая амортизация ударов
Низкообслуживаемые колеса
Защита резьбы для бесперебойной работы и минимальной очистки
Бесследное движение
Колеса с пониженным износом и минимальными требованиями к очистке
Легкое управление
Поворотная головка с двойными шариковыми подшипниками
Химически стойкие компоненты
Нечувствительно ко многим чистящим средствам и химическим веществам
Пропустить галерею продуктов

Подходящие товары

Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Levina
5377PJP100P50 7001/3000

Поворотная колесная опора с общий тормоз Levina предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных тележках. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из полиамида, что обеспечивает высокую химическую стойкость и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, позволяющими осуществлять плавное и точное маневрирование. Колесо диаметром 100 мм имеет протектор из термопластичной резины и оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление качению и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 137 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 200 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная опора применяется в анестезиологических тележках, медицинских кроватях, оборудовании для диализа, компьютерах на колесах, тележках для кейтеринга, профессиональных уборочных тележках, торговой мебели и витринах, ультразвуковых аппаратах, аппаратах ИВЛ, верстаках и шкафах для инструментов.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Варианты
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Levina
5371PJP100P50 7001/6032

Поворотная колесная опора с тормозом направления Levina оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из полиамида и имеет поворотный подшипник с двумя гонками с мячом, обеспечивающий плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм состоит из корпуса из полипропилена и протектора из термопластичной резины, установленного на прецизионный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 137 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, тележек различного назначения, торговой мебели и промышленных применений, где требуется высокая маневренность и надежность при транспортировке грузов.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg