Колеса 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 RAL9011
Wheel centre made Polypropylene, roller bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 80 mm |
Ширина колеса | 34 mm |
Отверстие оси Ø | 12 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
80 mm
Ширина колеса
34 mm
Отверстие оси Ø
12 mm
Длина втулки
44 mm
Допустимая динамическая нагрузка
125 kg
Допустимая статическая нагрузка
250 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.102 kg
Твердость протектора
D 65 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса