Семейство продукта

НАШ РОЛИК: LINEA

Прочитать больше
НАШ РОЛИК: LINEA

Технические данные

Нагрузка

40 - 150 kg

Диаметр колеса

50 - 150 mm

Колеса

Наиболее важное качество роликов семейства "Linea"

Продукция и поддержка

support

Продукция

download

CAD

Связанные решения и компетенции

Fallstudie

Eine Rolle, die eigentlich unmöglich ist - Eigentlich

Одна из наших выдающихся компетенций: безопасная иммобилизация при стоянии

С Disney на борту - и TENTE на палубе.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Германия

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com