Сервис для высочайших требований

Продукты питания и кейтеринг

Прочитать больше

Сервис для высочайших требований

В нашей компании вы можете приобрести ролики и колеса, необходимые для применения в пищевой промышленности и кейтеринг-индустрии. Это мобильные решения, обеспечивающие безопасность, охрану окружающей среды и комфорт в ваших областях применения с особыми санитарно-гигиеническими требованиями. Они предоставляют оптимальную управляемость и движение с низким уровнем шума. Благодаря этому наша продукция предлагается для хлебопекарного оборудования, профессионального кухонного оборудования и оборудования для кейтеринг-индустрии, а также для сервировочных тележек, тележек для обслуживания в салонах самолета и для бытовой техники. Кроме того, ролики и колеса нашей компании предпочитают известные производители из сферы переработки пищевых продуктов.

Идеально для окружающей среды

В ассортименте нашей компании на ваш выбор предлагаются решения, которые точно соответствуют требованиям вашей области применения. Так, например, вы можете приобрести термостойкие колеса для стеллажных тележек, предназначенных для хлебопекарных печей. Ролики из нержавеющей стали для бытовой техники, малошумные пластиковые ролики для сервировочных тележек или очень легкие модели роликов для тележек, предназначенные для обслуживания в салонах самолета. Последние позволят легко совершать маневры и способствуют экономии топлива, а также снижению выбросов CO₂.

Безопасность и комфорт

Благодаря продуманной конструкции наши ролики и колеса обеспечивают транспортировку блюд и напитков практически без тряски. Стопорные системы нашей компании обеспечивают надежное неподвижное состояние и, к примеру, рекомендуются для индукционных тележек. Центральный стоячный тормоз обеспечивает одновременный останов нескольких роликов и благодаря этому более удобен в использовании.

Наши продукты

Levina

Agila

Alpha

Scout

Aviana

Linea

Supratech

Elastech

Duratech

Связанные решения и компетенции

Профиль протектора и ходовые характеристики

Снижение шума для улучшения качетсва жизни

Еще меньше: конструкции с малым весом

Рекомендации наших клиентов

Ролик, который помогает нам осчастливить особого партнера: окружающую среду.

Проект дизайна и четкая миссия: максимальная гармония.

Сколько силы требуется для перемещения 150 кг? Нисколько.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Германия

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com