Технические данные
Наиболее важные зарактеристики ролика "Kappa"
Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Функция гибкой блокировки
Использование двух независимых систем активации тормоза в одном ролике.
Быстрое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и снабжены смазочным ниппелем для удобства обслуживания.
Оптимизированная блокировка направления
Блокировку направления можно отрегулировать в соответствии с вашими требованиями 2 x 180 ° или 4 x 90°.
Простое управление
Осевой шарикоподшипник для отличного вращения и коническим роликовым подшипником для отличных поворотных свойств при высоких нагрузках.
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Надежное сцепление
Протекторы, со сцеплением, оптимизированным для надежного и безопасного сцепления на мокром и скользком полах.
Безопасная монтажная панель
Монтажная пластина, закрепленная болтом и гайкой.
Отличная эргономика
Колеса с уменьшенным сопротивлением качению для облегчения нагрузки для пользователя.
Повышение безопасности труда
Частично эластичная защита для ног, чтобы предотвратить несчастные случаи. Также используется на неровных полах.
Фиксация положения
Общий тормоз для одновременного блокирования вращения колеса и поворота вилки.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Индивидуальный брендинг
Может быть напечатан логотип.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Сверхпрочная конструкция
Сварная стальная конструкция для максимальной грузоподъемности.
Колеса с низким износом и долгим сроком службы
Прочные колеса с чрезвычайно низкими характеристиками износа.
Закаленные двойные шариковые дорожки
Две закаленные двойных шариковые дорожки гарантируют исключительную стабильность.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Продукция и поддержка
Связанные решения и компетенции