Семейство продукта
НАШ РОЛИК: SCOUT

Улучшенная стабильность в повороте
Блокировка направления для улучшения маневрирования вокруг изгибов, а также перемещения по прямой линии на большие расстояния.
Функция гибкой блокировки
Использование двух независимых систем активации тормоза в одном ролике.
Простое управление
Прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле для преводного вращения под высокой нагрузкой.
Очень удобный тормоз
Ударная педаль на замке колеса можно активировать и деактивировать простым ударом по педали.
Быстрое обслуживание
Поворотные подшипники смазаны долговечной смазкой и снабжены смазочным ниппелем для удобства обслуживания.
Транспортировка с низкой вибрацией
Сверхмягкие колеса с хорошими амортизирующими свойствами.
Отличная эргономика
Колеса с уменьшенным сопротивлением качению для облегчения нагрузки для пользователя.
Reduced accident risk
Slim design to avoid collisions in narrow passages.
Автоматическое выравнивание
При поднятии ролики автоматически выравниваются в направлении движения.
Сертифицированная электропроводность
Электропроводящее исполнение защищает пользователей и электрические устройства от электростатического разряда.
Фиксация положения
Общий тормоз для одновременного блокирования вращения колеса и поворота вилки.
Соответствие цвета
Цвета могут быть адаптированы для соответствия дизайну продукта.
Индивидуальный брендинг
Гравировка, литье или печать.
Сертифицированное качество
Протестировано в нашей собственной испытательной лаборатории на соответствие европейским стандартам.
Возможность постоянной мойки
Все металлические компоненты сделаны из нержавеющей стали.
Защитное уплотнение
Колеса с герметичными подшипниками для защиты от брызг воды и пыли.
Автономное перемещение
Оптимизирован под жесткие требования для беспилотных автомобилей.
Непрерывное использование
Поворотный подшипник с пыльником для продолжительного, непрерывного перемещения.
Тихий ход
Мягкое колесо для тихой окружающей среды.
Не оставляет следов при движении
Колеса с уменьшенным износом и минимальными требованиями к уборке.
Перемещение не оставляет следов
Отсутствие следов при контакте с полами в течение длительного периода.
Увеличение ресурса за счет замены отдельных частей
Резьбовые оси позволяют легко поменять колесо.
Неопасные материалы
Соответствует нормам RoHS и REACH. Не содержит полициклических ароматических углеродов или хрома (VI).
Колеса с минимальным уровнем обслуживания
Защитные колпаки для беспрепятственной работы с минимальными усилиями по очистке.
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE-ROLLEN GMBH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Германия
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com