Компетенция по мобильным решениям для сцен и подиумов

Индустрия развлечений

Прочитать больше

Компетенция по мобильным решениям для сцен и подиумов

Музыкальная индустрия, индустрия развлечений, изготовление сцен, подиумов и кофров, а также транспортировка музыкальных инструментов для постановок мюзиклов и опер — для всех этих сфер деятельности наша компания предлагает вам широкий ассортимент соответствующих мобильных решений. Недаром многочисленные звезды ваших театрализованных представлений доверяют колесам и роликам нашей компании. К тому же мы обладаем многолетним опытом работы в сфере поворотных сцен и презентационных платформ и будем рады оказать поддержку в динамической презентации особых изделий на выставках.

Прочные, не повреждают поверхность пола и маневренные

В нашем ассортименте для вас представлено множество прочных роликов, которые устанавливаются на низкую высоту, способны выносить самые большие нагрузки и при этом отлично маневрировать. Для легко повреждаемых деревянных полов вам предлагаются колеса, сохраняющие качество полов благодаря их мягким и эластичным поверхностям скольжения, предназначенным для бережной транспортировки. И поскольку в театрах, оперных зданиях или на выставках тяжелые грузы часто перемещают в тесном помещении, у нас также имеются решения с тремя роликами на крепежной пластине, предлагаемые на ваш выбор. Они характеризуются высокой маневренностью и обеспечивают отличное неподвижное состояние.

С низким уровнем шума и внешне неброские

Неподвижное состояние — одна из важнейших вещей во время представления. В связи с этим мы предлагаем вам колеса, которые обладают низким уровнем шума и были специально разработаны для деликатных областей применения. Кроме того, в нашем ассортименте для вас представлены ролики с черным покрытием, которые отлично вписываются в декорации и почти незаметны.

Наши продукты

Alpha

Delta

Delta twin

Radiata

Linea

E-Drive

Связанные решения и компетенции

Снижение шума для улучшения качетсва жизни

Еще меньше: конструкции с малым весом

Высота ролика оптимизирована под конкретное применение.

Рекомендации наших клиентов

Маленькие колесики обычно могут нести только небольшой вес, но это правило не всегда верно

Как инновационный ролик значительно улучшает логистику - сам по себе

Срок службы наших колесиков с нагрузкой 100 тонн - годы.

Контакт

Вы заинтересованы в индивидуальном решении?

Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами

* Обязательое поле

Индивидуальные решения под ваши требования. Не стестяйтесь обратиться к нам.

TENTE-ROLLEN GMBH

Herrlinghausen 75

42929 Wermelskirchen

Германия

Phone: +49 2196 99-0

Fax: +49 2196 99-221

Email: info.de@tente.com