Колеса
UEP160x46-Ø12
Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, black, precision ball bearing
Fixed castor with central lock, Fork made of Stainless Steel, wheel axle with nut. The locking mechanism is activated through the cam via a lever. The lever reverses automatically to the base position. Cam bore perpendicular to the long side of plate, SW 13 mm, plate fitting with integrated central lock. Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, non-marking, with small threadguards, precision ball bearing, sealed
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 46 mm |
Размер панели | 137 x 115 mm |
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
46 mm
Размер панели
137 x 115 mm
Отверстия панели
105 x 80/75 mm
Отверстие панели
11 mm
Общая высота
240 mm
Допустимая динамическая нагрузка
350 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Твердость протектора
A 64 Shore
Нержавеющая сталь
да
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Неповоротный ролик с центральным тормозом
Wheel centre made of Polyamide, Tread: elastic-tyre, black, precision ball bearing