- Início
- Rodízios e Rodas
-
Rodas de alta qualidade
Rodas de alta qualidade
A nossa série
Roda 260 mm
A Roda Puretech air apresenta um diâmetro de 260 mm com largura de banda de rodagem de 85 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática de perfil de bloco. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e carga estática de 140 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 53 mm de comprimento com furo do eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 135 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 270 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento, possui um furo de eixo de 15 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm com largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso. O cubo possui um comprimento de 58 mm e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e carga estática de 700 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento liso, oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e carga estática de 800 kg. Adequada para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. Equipada com rolamento liso e furo de eixo de 20 mm de diâmetro, possui um comprimento de cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 35 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 40 mm de largura, apresentando um diâmetro de 160 mm e rolamento liso. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 270 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 200 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento liso, possui um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 500 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 4 km/h e carga estática de 140 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e rolamento integrado. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg. Esta roda é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 50 mm de largura. Equipada com rolamento, possui um furo de eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 410 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 80 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e equipada com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.