- Início
- Rodízios e Rodas
-
Rodas de alta qualidade
Rodas de alta qualidade
A nossa série
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e equipada com rolamento. O cubo possui 48 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech é fabricada em polipropileno com piso do mesmo material do centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e carga estática de 250 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda incorpora rolamento e banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, proporcionando elevada resistência e durabilidade para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1600 kg, adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 82 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 88 mm, apresentando material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 90 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 3 km/h e carga estática de 1800 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes, mobiliário de loja e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura do piso de 37 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo do eixo de 15 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 160 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção, equipamento de transporte e construção de máquinas.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura de banda de rodagem de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço com pneu pneumático de perfil de linha, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e elevada capacidade de suporte.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 400 mm de diâmetro e 100 mm de largura, fabricada em chapa de aço com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 74 mm de comprimento e o furo do eixo tem 25 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 95 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 40 mm de largura e diâmetro de 95 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 45 mm. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 800 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 125 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 125 mm, largura do pneu de 40 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 500 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. Fabricada em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.