Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Acessórios para Soluções de Mobilidade

Complete a sua configuração com os acessórios da solução de mobilidade TENTE: encaixes, encaixes de ficha, planadores para mobiliário, protetor de pés e muito mais para uma integração fácil e um serviço longo e fiável.
Acessórios para Soluções de Mobilidade

A nossa série

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Características
Diâmetro da roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacidade de carga: 400 - 22500 kg
Altura total: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Características
Diâmetro da roda: 75 - 150 mm
Capacidade de carga: Light Duty | < 150 kg kg
Altura total: 103 - 188 mm
Filtro
Filtros ativos: