Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
Delta
Número da encomenda:
990837531
EAN:
4031582364774
Número de produto:
3642IFP160P63 f.d-lock
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais