Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,67 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-performance equilibrada que não compromete a mobilidade do conjunto.
O acessório para rodízio Puretech é um componente técnico concebido para complementar sistemas de rodízios industriais, oferecendo funcionalidade adicional e melhor desempenho operacional. Com um peso de 0,25 kg, este acessório apresenta uma construção leve que não compromete a capacidade de carga do conjunto, mantendo simultaneamente a robustez necessária para aplicações industriais exigentes.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio fixo Delta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Delta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e versátil. A carcaça é fabricada em folha de aço pesada e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção de superfícies, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
O rodízio giratório com travão total Delta, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em folha de aço pesada e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 210 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 700 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
O rodízio fixo Delta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 210 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 350 kg a 4 km/h ou 280 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 700 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.