Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola e travão da roda 200 mm
Scout
EAN:
4031582429947
Número de produto:
814WUFC200P60 180° smart
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório Scout com travão direcional acionado por mola e travão da roda apresenta uma placa de fixação retangular par...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório Scout com travão direcional acionado por mola e travão da roda apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 242 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg tanto a 3 km/h como a 4 km/h, garantindo desempenho consistente em diferentes velocidades. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de limpeza profissional, proporcionando mobilidade controlada e fiável.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais