Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Scout
EAN:
4031582429916
Número de produto:
814SUFC200P60 180° smart
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O rodízio giratório com travão direcional acionado por mola Scout apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
O rodízio giratório com travão direcional acionado por mola Scout apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em aço inoxidável pesado e equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente com pneu elástico sem marcas vulcanizado, proporcionando excelente aderência e proteção das superfícies. O rolamento da roda é de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo funcionamento silencioso e longa vida útil. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 242 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h. Especialmente concebido para carrinhos de limpeza profissional, combina robustez e funcionalidade para aplicações exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais