Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa
Número da encomenda:
990838185
EAN:
4031582348675
Número de produto:
9681IEP300P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais