Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 300 mm e altura total de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a 4 km/h ou 480 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1200 kg. Ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9680IEP300P63 CL67
EAN
4031582348644
Número de material S4
990838184
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
480 kg
Capacidade de carga estática
1200 kg
Altura total
355 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
7,27 kg
Nome do produto
Kappa
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
445 mm
Offset
70 mm
Raio giratório
222,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
55 mm
Diâmetro
300 mm
Largura do corpo
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

A roda Elastech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura de pneu de 50 mm, fabricada com corpo em alumínio e pneu elástico, preto, vulcanizado. O cubo possui comprimento de 60 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm. As dimensões incluem uma altura total de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Rodízio fixo 300 mm
Rodízio fixo 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 300 mm e altura total de 355 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h ou 480 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1200 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

O rodízio giratório com travão direcional Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm. As dimensões incluem uma altura total de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1200 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variantes
Rodízio fixo 300 mm
Rodízio fixo 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

O rodízio fixo Kappa apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo máxima robustez. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico, preto, vulcanizado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 300 mm e altura total de 355 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h ou 480 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1200 kg. Ideal para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg