- Início
-
Indústria
Rodízios e Rodas Industriais
A nossa série
Roda 140 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 60 mm de largura e diâmetro de 140 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão selado, cubo de 65 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1400 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e equipamento médico.
Roda 75 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 75 mm e largura da banda de rodagem de 25 mm, fabricada em polipropileno com banda de borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento liso e furo do eixo de 8 mm de diâmetro, possui um comprimento do cubo de 26,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 60 kg a 3 km/h e carga estática de 120 kg. Adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 150 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em polipropileno com banda de borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento de esferas de precisão e furo do eixo de 8 mm, possui um comprimento do cubo de 36,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a 3 km/h e carga estática de 160 kg. Adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 60 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 300 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção e equipamentos de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 140 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 55 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Esta roda possui capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 1260 kg, equipada com rolamento de esferas de precisão selado. É adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 300 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 300 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 55 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações como sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 85 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 17 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 85 mm de largura e diâmetro de 85 mm. O cubo possui comprimento de 95 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão selado. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada em aço e ferro com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 85 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui 85 mm de comprimento e furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 125 mm
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido. O cubo possui 54 mm de comprimento com furo de 17 mm de diâmetro e rasgo de chaveta. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 80 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e carga estática de 360 kg. Adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda utiliza rolamento e possui banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm e o furo do eixo possui 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, tornando-a adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 65 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 65 mm e largura de banda de rodagem de 30 mm, com comprimento do cubo de 34,5 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a 4 km/h e carga estática de 240 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.