- Início
- Indústria
- Estilo de vida
- equipamento de loja
-
Sistemas logísticos postais
Rodízios para Sistemas de transporte e logística
Roda 140 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 60 mm de largura e diâmetro de 140 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão selado, cubo de 65 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1400 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e equipamento médico.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 140 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 55 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Esta roda possui capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 1260 kg, equipada com rolamento de esferas de precisão selado. É adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 300 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 300 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 55 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, sendo adequada para aplicações como sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 85 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 17 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com banda de rodagem em poliuretano fundido de 85 mm de largura e diâmetro de 85 mm. O cubo possui comprimento de 95 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão selado. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 85 mm
A roda Novatech é fabricada em aço e ferro com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 85 mm e largura da banda de 80 mm. O cubo possui 85 mm de comprimento e furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 3 km/h e carga estática de 1600 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 125 mm
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido. O cubo possui 54 mm de comprimento com furo de 17 mm de diâmetro e rasgo de chaveta. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 60 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 20 mm de largura e diâmetro de 60 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda para rodízio é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 20 mm, construída com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. Equipada com rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), possui furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 14 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 140 kg a 3 km/h e carga estática de 280 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversas incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 25 mm de largura, corpo em aço ferro e rolamento de esferas de precisão (RS/2RS). O cubo possui 12 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 3 km/h e estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 200 mm
A roda Novatech em ferro fundido apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, fabricada em poliuretano fundido com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui 92 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com carga estática máxima de 3360 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e equipamento médico.
Roda 100 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 100 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e equipada com rolamento. Apresenta um diâmetro de 100 mm, largura do pneu de 34 mm, comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 320 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com corpo em poliamida e pneu elástico preto vulcanizado montado sobre rolamento. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e equipada com rolamento. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 160 mm, largura do pneu de 46 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. É adequada para sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura do pneu de 46 mm, fabricada em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e equipada com rolamento. O cubo possui 58 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e carga estática de 800 kg. Esta roda destina-se a aplicações em sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 40 mm. O cubo possui 45 mm de comprimento com furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 100 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 320 kg, sendo adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado montado sobre rolamento. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda destina-se a aplicações em sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, orifício do eixo de 30 mm de diâmetro e cubo com 90 mm de comprimento. A capacidade de carga dinâmica varia entre 1400 kg a 3 km/h, 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 2800 kg, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 250 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 250 mm, largura do piso de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 25 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece uma capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 2880 kg. É adequada para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AGV, equipamentos médicos e de transporte.
Roda 82 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 90 mm de largura e diâmetro de 82 mm, incorporando rolamento de esferas de precisão com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e cubo de 90 mm de comprimento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 750 kg a 3 km/h e capacidade estática de 1500 kg, sendo adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.