- Home
- Industrie
- Levensstijl
- winkelbouw
-
Winkelwagens
Winkelwagen Wielen en Wielen
Wiel 160 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige wieloplossing voor zwenkwielen met een diameter van 160 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm. Het wiel beschikt over een polypropyleen wiellichaam en een loopvlak van massief rubber dat niet-markerend is. De naaflengte bedraagt 58 mm met een asgat van 20 mm diameter, uitgerust met een rollager voor soepele beweging. De dynamische draagkracht is 135 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 270 kg bedraagt, waardoor het wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 150 mm
Het Puretech wiel heeft een diameter van 150 mm en een loopvlakbreedte van 32 mm, met een naaflengte van 35,5 mm en een asgat van 8,3 mm diameter. Het wiel beschikt over een zink gegoten lichaam en een loopvlak van massief rubber, zwart, elektrisch geleidend materiaal, uitgerust met precisie kogellagers afgedicht. De dynamische draagkracht bedraagt 150 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 300 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 48 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Dit wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. De naaflengte bedraagt 44 mm met een asgat diameter van 12 mm en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een dynamische draagcapaciteit van 100 kg bij een snelheid van 4 km/h en een statische belasting van maximaal 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen.
Wiel 125 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 37 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 44 mm met een asgat diameter van 12 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid vereist zijn.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 20 mm diameter met een naaflengte van 58 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 500 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 58 mm met een asgat diameter van 25 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 60 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, zwart loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een asholgat van 25 mm diameter met een naaflengte van 74 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 295 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 590 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een hoogwaardige castor component met een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 50 mm, vervaardigd uit polypropyleen met een massief rubber, niet-markerend loopvlak. Het wiel beschikt over een rollager en heeft een naaflengte van 60 mm met een asgat diameter van 20 mm. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is, waardoor dit wiel geschikt is voor veeleisende industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1350 kg en dynamische belastbaarheden van 810 kg bij 4 km/h en 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 300 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 300 mm en een loopvlakbreedte van 85 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1600 kg en een dynamische draagkracht van 960 kg bij 4 km/h of 800 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 20 mm en een naaflengte van 90 mm. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 200 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met massief rubber, zwart loopvlak dat speciaal is ontworpen voor gebruik in zwenkwielen. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en een loopvlakbreedte van 75 mm, met een asgatdiameter van 25 mm en een naaflengte van 90 mm. De constructie is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel biedt een statische belastbaarheid van 1000 kg en een dynamische belastbaarheid van 600 kg bij 4 km/h of 500 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.
Wiel 250 mm
Het Puretech wiel is een gietijzeren wiel met een diameter van 250 mm en een loopvlakbreedte van 80 mm, uitgevoerd met massief rubber, zwart loopvlak en precisie kogellagers. De naaflengte bedraagt 90 mm met een asgat van 30 mm diameter. Het wiel heeft een statische draagkracht van 1350 kg en een dynamische draagkracht van 810 kg bij 4 km/h respectievelijk 675 kg bij 6 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 129 mm. Het dynamisch draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statisch draagvermogen 160 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een plaatstaal lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en conisch kogellager voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Stora wiel is uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en beschikt over twee balraces als zwenklager voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is voorzien van een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg. Het wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en geluidsdemping, terwijl het rollager een duurzame werking garandeert. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belasting tot 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waar betrouwbaarheid en manoeuvreerbaarheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces als zwenklagering voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met een loopvlak van massief rubber, niet-markerend materiaal en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 154 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 125 mm
Het Stora wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays. Het wiel is uitgerust met een verticale winkelwagen bevestiging voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak voor bescherming van vloeroppervlakken. De wielconstructie is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg, waardoor het geschikt is voor zware belastingen in commerciële omgevingen.
Wielen 100 mm
Het Stora wiel is uitgerust met een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen lichaam met massief rubber, niet-markerend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 128 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 80 kg bij 3 km/h snelheid en een statische belasting van 160 kg. Deze specificaties maken het wiel bijzonder geschikt voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn.
Wielen 100 mm
Het Stora wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays. Het wiel is uitgerust met een verticale winkelwagen bevestiging voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor duurzame prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen.
Wielen 125 mm
De Stora wielen zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een loopvlak van thermoplastisch rubber, antistatisch, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 157 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays, waarbij betrouwbaarheid en soepele beweging essentieel zijn.
Wielen met Wielslot 125 mm
De Stora wielen met wielslot zijn uitgerust met een boutgat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel bestaat uit een flenswiel constructie met een loopvlak van thermoplastisch rubber, antistatisch, wat statische elektriciteit voorkomt. De wieldiameter bedraagt 125 mm en het wiel is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. De totale hoogte van het wiel bedraagt 153 mm. Het dynamische draagvermogen is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 200 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal geschikt voor toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays.