Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Stora wiel is ontworpen voor professionele toepassingen zoals winkelwagens en winkelinrichting en displays. Het wiel is uitgerust met een verticale winkelwagen bevestiging voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en voorzien van twee balraces voor een soepele draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor duurzame prestaties. Met een diameter van 100 mm en een totale hoogte van 129 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2370PIP100P72
EAN
4031582369366
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 3 km/h
80 kg
Statisch draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
129 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,94 kg
Productnaam
Stora
Standaard
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Verticale Winkelwagen bevestiging
Housing
Vork Vorm
Slank
Materiaal
Staalplaat, medium
Zwenklager
Twee balraces
Draaicirkel
170 mm
Offset
35 mm
Zwenk radius
85 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
75 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, niet-markerend
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies