Wielen 125 mm
Stora
Bestelnummer:
990037538
EAN:
4031582369328
Productnummer:
2370PIP125S74
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Stora is een wiel uit het segment wielen, ontworpen voor gebruik in winkelwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
Stora is een wiel uit het segment wielen, ontworpen voor gebruik in winkelwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een draadbout met zeshoekige hals, bovenkant, met klinknagels, waarmee het wiel stevig op het onderstel kan worden gemonteerd. De behuizing, die het wiel draagt en de draaibeweging mogelijk maakt, is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van twee balraces die zorgen voor een soepele en nauwkeurige zwenking. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber, niet-markerend, zodat vloeren niet worden beschadigd of achtergelaten sporen worden voorkomen, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 154 mm. Het wiel is geschikt voor een statische belasting van 200 kg en een dynamische belasting van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Efficiënte zelfreiniging
Gangwielen met automatisch zelfreinigende loopvlakken